18.04.2016 15:38 | |
Beiträge: 175 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte die Variablenarchive von verschiedenen Panels auf meinem IPC 477D sammeln. Zu einen um diese durch kopierearchiv in eine weiterverarbeitbare CSV-Form zu wandeln, zum anderen um die Daten zu sichern. Ist beim Kopieren für den Zielpfad analog diesem FAQ zur Adressierung des Ziels vorzugehen? Danke im Voraus. verwendete Software: - Step7 V13 SP1 Upd.8 - WinCC V13 SP1 Upd.8 Verwendete Hardware: - TP1200 FW 13.0.1.0 (MLFB: 6AV2 124-0MC01-0AX0) - TP700 FW 13.0.1.0 (MLFB: 6AV2 124-0GC01-0AX0) - IPDC 477D FW V… (MLFB: 6AV7240-xBxxx-xxxx) - WinCC RT Advanced FW 13.0.1.0 (MLFB: 6AV2 104-0xxxx-xxxx) - CPU 1507S FW 1.8 (MLFB: 6ES7 672-7AC00-0YA0) Gruß 5p1k3 |
Folgen Sie uns auf