11.11.2012 13:00 | |
Beiträge: 93 Bewertung:
|
Hallo zusammen, welche Sensoren eignen sich um eine Anzeige der aktuellen Leistung (P) zu ralisieren? Danke |
23.11.2012 23:54 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Servus, ich bin frisch ins Thema Programmieren mit Logo eingestiegen. Auch wegen der Auswertung und Anzeige von Leistungen. Bisher bin ich soweit, das an 3 Digitalen Eingängen jeweils ein S0 Zähler seine Impulse abgiebt, (Bei mir je Phase ein Wechselstromzähler) die dann anhand der Impulszwischenzeiten in die Momentanleistung je Phase umgewandelt werden und am Display nach jedem Impuls aktualisiert angezeigt werden. (1 Impuls je Wh) Vielleicht kannst Du mit der Schaltung schon etwas anfangen. Irgendwann, soll sie noch die gewonnenen Daten aufzeichnen. Aber bis dahin wird wohl noch ein Weilchen vergehen. Gruß DateianhangLeistungsanzeige für 3 S0 Zähler.lsc.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf