Industry Online Support
Technical Forum
05.07.2013 12:44 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Forum, ist es möglich eine WF707 so zu parametrieren, dass ein 12Bit SSI Graycode Absolutwertgeber auf 360°/Umdrehung skaliert wird? Wenn ich mir die Istwerte im Datenbaustein anschauhe verändern sie sich im Bereich von 0-8191 (13Bit) und nicht im Bereich von 0-4096 (12Bit). meine Geber Parametrierung ist: -SSI-Absolutwertgeber -Synchronisationsart = Nullmarke des Gebers -Schritte pro Takt = 360 Ist die Nullmarke des Gebers der Absolutwert 0 oder benötigt mann ein weiteres Signal? Gruß Mario
DateianhangWF 707 Nockenschaltwerk.pdf (194 Downloads) |
Folgen Sie uns auf