19.10.2021 17:01 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.06.2022 Beiträge: 205 Bewertung:
|
Um ein Betriebssystem-Update für ein Panel mit SIMATIC ProSave durchzuführen, muss der richtige Image-Pfad ausgewählt werden. Um den Image-Pfad unter ProSave einzustellen, drücken Sie die Taste rechts vom Image-Pfad („…“) und wählen über den Verzeichnisbaum den entsprechenden Verzeichnispfad an, in dem sich die Image-Dateien befinden.
Die Image-Version der Bediengeräte ist abhängig von der verwendeten WinCC flexible Version. Die Zusammenhänge der Versionsbezeichnungen sind im folgenden Beitrag beschrieben. Die TRIAL Versionen verschiedener SIMATIC WinCC flexible 2008 Versionen befinden sich im folgenden Beitrag zum Download. Weiterführende Informationen
Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf