18.05.2021 09:56 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 12.05.2023 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Hallo
SIOS-Forum-Community,
Die erforderlichen Voraussetzungen für eine Hochrüstung der beiden Geräte-Varianten werden in den folgenden Beiträgen beschrieben. Im Falle einer Hochrüstung von Windows 7 oder Windows XP auf Windows 10 wird eine eigene Windows 10 Lizenz benötigt.
Vor einem Update auf
Windows 10 sollte überprüft werden, ob die auf dem Field PG installierte
SIMATIC Software für den Einsatz unter Windows 10 freigegeben ist. Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
17.01.2022 13:10 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 12.05.2023 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreicht häufiger die Frage: Welche SIMATIC Field PGs könnten eigenständig mit Windows 10 abgefüllt werden und welche Windows 10 Betriebssystem-Versionen mit SIMATIC Field PGs offiziell getestet und auch mit der SIMATIC V17 Software freigegeben sind. Bild: Warnung bei der Installation vom TIA Portal V17 auf einem Field PG M6 mit Win10 1903 M3: Das Field PG M3 ist für Windows 10 nicht freigegeben. M4: Mit Windows 10 Pro (64Bit) wurde ein Einschalttest für das Field PG M4 erfolgreich durchgeführt. M5: Für das Field PG M5 wurde ein Einschalttest für Windows 10 Pro Version 1511 durchgeführt. 1607 ist für das Field PG M5 freigegeben. Interne Erfahrungen zeigen, dass das TIA Portal V17 mit Windows 10 21H1 ohne Auffälligkeiten läuft, obwohl offiziell nicht freigegeben. M6: 1803, 1903 (19H1), 20H2 sind für das Field PG M6 freigegeben. Die Windows 10 Version 21H1 wurde bereits mit TIA Portal V17 getestet und freigegeben. Die Windows 10 Version 21H2 wird aber noch mit dem TIA Portal V17 nachgetestet. Grundsätzlich werden alle nicht abgekündigten TIAP-Hauptversionen zu einem bestimmten Zeitpunkt nachgetestet, so z. B. auch mit TIA Portal V16 Update 4. Achtung! Folgende Windows 10 Versionen 1909 (19H2), 2004 (20H1) sind offiziell für V17 nicht freigegeben! Die Freigabe einer TIA Portal Version erfolgt nur für Windows-Versionen, die zum Freigabe-Zeitpunkt der SIMATIC Software von Microsoft unterstützt werden. Siehe Windows 10 Enterprise Lifecycle. Das Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise auf dem SIMATIC Field PG M6 über das Windows Update kostenfrei auf die aktuelle und freigegebene Version der SIMATIC Software updaten. Welche Engineering Software mit welchem Betriebssystem kompatibel ist finden Sie in der jeweiligen Lieferfreigabe zum Zeitpunkt der Produkt-Einführung oder im Kompatibilitätstool, welches ständig aktualisiert wird. Achtung! Die Windows 10 Updates sind kumulativ und können unbeabsichtigt über die freigegebene Windows 10 Betriebssystem-Version übersprungen werden. Installation nicht freigegebener Betriebssysteme kann funktionieren, erfolgt aber auf eigenes Risiko. Die Erfahrungen zeigen aber, dass die nicht abgekündigte SIMATIC Software mit den neueren Windows 10 Betriebssystem-Versionen funktioniert. Die SIMATIC PG IPC Repaircenter Bielefeld und Stuttgart bieten Umrüstungen für das Field PG M4 (6ES7716-) auf WIN 10 an. Gleichzeitig kann hier dann auch die Hardware der PGs (RAM, Festplatte) mit erweitert werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte ihr nächstgelegenes lokales Repaircenter! Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-PC-Based-FB-GER (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-PC-Based-FB-GER am: 01/17/2022 13:13:17 |
|
Folgen Sie uns auf