Industry Online Support
Technical Forum
18.04.2008 20:45 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Ptoeiras, wenn ich deine Angaben zum Sensor korrekt interpretiere, dann liefert dieserWindgber folgende Daten:n imp/s = n km/h ? Für das Erfassen und Auswerten derartiger Sensorsignale ist der Block "Schwellwertschalter" gedacht. Der einfache Zusammenhang von Sensorsignal und physikalischer Größe ermöglicht in deinem Fall auch dessen einfacheAnwendung, allerdings benötigst du auf jeden fall ein LOGO!-Basisgerät mit schnellen Eingängen I5/I6: I5 oder I6 kann dann direkt mit dem ständig aktivierten (en = 1) Schwellwertschalter verbunden werden. G_T = 1 s und ON= OFF = 45 einstellen und der Blockausgang liefert das gewünschte Schaltsignal. Ggf. kannst du auch ON = 45 > OFF setzen, um eine Schalthysterese zu verwirklichen. ...Anzeige mit Textbox: 0 Nachkommastellen --> "Anzeigewert"in km/h Wie gesagt ist der Block "Schwellwertschalter" für die o. g. Auswertegleichung gut geeignet, wenn du jedoch mal eine der Form n inp/Zeit = m Einheiten/Zeit hast, dann solltest du möglichst meine Infos und Schaltungen unter --> Drehzahlmessung (einschließlich der weiterführenden Links) durchsehen... Wenn du weitere Hilfe dazu benötigst, dann melde dich. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|