14.07.2021 13:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, wir bekommen vermehrt Nachfragen welche neue S7-1500 Hardware mit welchem Mengengerüst unter TIA V17 erscheint. Hier mal eine Auswahl: – CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0), die neue innovative SIMATIC S7-1500H CPU mit integrierter F-Funktionalität – prädestiniert für Anwendungen, die sowohl hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und Fehlersicherheit haben. – CPU 1518T(F)-4 PN/DP (6ES7518-4UP00-0AB0), die High-End S7-1500 Technologie-CPU für anspruchsvolle Motion Control-Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an den Programmumfang, die Vernetzung und die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Die CPU mit einem Mengengerüst von bis zu 192 Achsen ist ohne und mit integrierter Fehlersicherheit verfügbar. – CPU 1518 mit einem erweiterten Speichermengengerüst: Der Arbeitsspeicher der CPUs 1518 (inklusive T, F, TF, HF) wird deutlich erweitert. – Für die CPUs 1517 und 1518 ist die Anzahl der UDP-Multicast-Kreise erweitert worden. – Für die CPUs 1510SP bis 1513 (inklusive CPU 1513R) und CPU 1515 (inklusive CPU 1515R) wurde das Mengengerüst bezüglich Anzahl Bausteine (und UDTs) erhöht. – TM MFP (Technologiemodul Multifunktionale Plattform), diese Baugruppe ist prädestiniert für IT-Anwendungen in der Automatisierungstechnik, d.h. für Applikationen, die direkt Daten und Informationen aus der CPU auswerten und weiterverarbeiten, in die eigentliche Steuerungsaufgabe aber nicht direkt eingebunden sind. Das aktuelle Mengengerüst der jeweiligen CPU ist in den technischen Daten dokumentiert, welches im SIOS aufgerufenn werden kann. Weitere Infos hier im Forum zur Lieferfreigabe TIA V17 und im SIOS im Handbuch Step 7 V17. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf