07.10.2021 07:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1693 Bewertung:
|
Mit TIA Portal Version 17 wurden verschiedene Verbesserungen bei der Sicherheit für die Kommunikation zwischen Engineering Stationen, CPUs und HMI-Panels eingeführt. Im Wesentlichen:
- Die voraktivierte Voraussetzung für das CPU-Konfigurationspasswort, um sicherzustellen, dass standardmäßig alle vertraulichen CPU-Konfigurationsdaten geschützt sind. - Die vordefinierte sichere PG/HMI-Kommunikation, um ungesicherte Kommunikation mit anderen Partnern zu verhindern. - Die voraktivierte Option "CPU-Zugriffsschutz", um jeden Zugriff auf die Steuerung zu verhindern, sofern nicht ausdrücklich konfiguriert. Im SIOIS Portal steht eine Dokumentation zur Verfügung, in der viele Fragen und Antworten zu den neuen Sicherheitsfunktionen hinterlegt sind Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf