15.02.2022 13:49 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC Multipanel MP 377? |
15.02.2022 15:30 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Als möglichen Nachfolger eines SIMATIC MP377 können die folgenden Comfort Panels verwendet werden: SIMATIC MP 377 12" Touch -----> SIMATIC HMI TP1500 Comfort SIMATIC MP 377 12" Key -----> SIMATIC HMI KP1500 Comfort Die Comfort Panels weisen im Vergleich zu den MP377 andere technische Daten auf (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauausschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migration: SIMATIC MP377 -> SIMATIC HMI TP1500/1900/2200 Comfort Die neuen SIMATIC Comfort Panels werden mit WinCC (TIA Portal) projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz für WinCC im TIA Portal voraus).
Ob sich der Aufwand der Migration bzw. der Nachbearbeitung der Projektierung im Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung lohnt, ist daher individuell zu bewerten. Mehr Informationen dazu findet man im Handbuch. Weiterführende Informationen
Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 02/15/2022 15:50:51Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/16/2022 09:18:51Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 02/17/2022 10:35:40 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf