07.07.2022 15:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Konfiguratoren erleichtern die Auswahl des richtigen Produktes bzw. der richtigen Lösung durch eine schrittweise Abfrage der technischen Anforderungen. Diese Applikationen enthalten das produkt- bzw. systemspezifische Regelwerk welches dem Anwender automatisch die korrekte Auslegung selbst bei hoch komplexen Systemen gewährleistet (z.B. die Bestückung eines Schaltschranks). Einige Konfiguratoren stellen zudem ohne weiteren Zusatzaufwand bereits bei der Auswahl des Produkts die benötigte Dokumentation, Stücklisten, CAD–Daten zur Verfügung. Überblick der Konfiguratoren:
👉Hier geht es zu den Konfiguratoren Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf