12.09.2022 09:51 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Beim Anlagen-Retrofit von WinCC- bzw. WinCC Professional-Anwendungen mit erhöhten Kommunikations-Anforderungen ist ggf. auch eine bestehende SIMATIC NET-Konfiguration mit Kommunikationsprozessor CP1613 mit hochzurüsten. Die für den Betrieb des CP1613 bzw. der zugehörigen SIMATIC NET Software benötigten Lizenzen gehören nicht zum WinCC Lieferumfang und sind zusätzlich zu den WinCC Lizenzen separat hochzurüsten. 6GK1716-1CB00-3AK0
6GK1162-3AA00
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf