01.02.2022 08:44 | ||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Bei der Frage, ob die ET200SP HA statt der ET200SP im TIA Portal verwendet werden kann, gibt es gewisse Rahmenbedingungen zu beachten: Bussystem: Die ET200SP HA unterstützt ausschließlich PROFINET. Fehlersicherheit: Aktuell ist die Verwendung der fehlersicheren Baugruppen der ET200SP HA in TIA Portal nicht möglich. Explosionsschutz: Die ET200SP HA kann ebenso wie die ET200SP in Zone 2 verbaut werden. Die eigensicheren EX Baugruppen der ET200SP HA können auch im TIA Portal verwendet werden. Integration in TIA Portal: 1. Verwendung des HSP ab TIA Portal V16 2. Verwendung der GSDML Datei Ein Überblick der nutzbaren System Features im TIA Portal ist unter folgendem Beitrag zu finden: Neben den Vorteilen der ET200SP bietet die ET200SP HA weitere zusätzliche Mehrwerte:
Ein Überblick zum ET200SP HA System inkl. der verfügbaren Module bietet der folgende Beitrag: Zu beachten ist, dass die Abmessungen der ET200SP HA höher und tiefer sind. Neben den funktionellen Eigenschaften, sollte unbedingt auch die Anordnung im Schaltschrank geprüft werden. Sollten in dieser Übersicht Tipps fehlen, die Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit nutzen, würden wir uns sehr freuen, wenn diese in den Kommentaren dieses Beitrags geteilt werden!😊
Mit freundlichen Grüßen |
|
Folgen Sie uns auf