20.12.2022 11:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Um mit SIMIT eine PLCSim Advanced-Kopplung zu erstellen, greift SIMIT über die Openness-Schnittstelle von TIA auf die Konfiguration des TIA-Projekts zu. So werden zum Beispiel die Hardware und die I/O-Daten ausgelesen, um diese anschließend im SIMIT verwenden zu können. Um die Kopplung erstellen und mit SIMIT arbeiten zu können, muss der Windows-Nutzer zur Benutzergruppe Siemens TIA Openness hinzugefügt werden. Falls das nicht erledigt ist, erscheint folgende Fehlermeldung beim Erstellen der PLCSim Advanced-Kopplung: In der Computerverwaltung kann im Untermenü Gruppen (1) die entsprechende Openness-Gruppe gefunden werden. Über einen Doppelklick auf die Gruppe (2) öffnet sich das Kontextmenü und es ist der Windows-Nutzer hinzuzufügen (3). Anschließend lässt sich die PLCSim Advanced-Kopplung in SIMIT mit dem entsprechenden TIA-Projekt intuitiv importieren. Darüber hinaus ist folgendes Video für den ersten Kontakt mit dem Thema Virtuelle Inbetriebnahme sehr empfehlenswert: Bezüglich TIA Portal Openness und der Erstellung des Openness-Nutzer sind die folgenden Beiträge hilfreich: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf