03.04.2023 13:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Prinzipiell ist es möglich Safety-Programme zu simulieren, skalierbar durch die Anforderungen der Applikation und skalierbar durch die entsprechenden Tools. Safety-Programme können in eine PLCSim-Instanz und auch in eine PLCSimAdvanced-Instanz geladen werden und somit auf einfache Weise getestet werden, indem zum Beispiel I/Os gesetzt werden. Auf folgender Seite können Sie nochmal die Unterschiede zwischen den Tools einsehen: Eine komfortablere Variante ist dabei die Verwendung der Software SIMIT Simulation Platform, welche das Verhaltensmodell einer Maschine oder Anlage nachbilden kann. Es ist ebenfalls möglich Safety-Funktionen zu simulieren wie zum Beispiel F-DI/DOs mit den entsprechenden Verschaltungen. In folgendem Anwendungsbeispiel mit SIMIT wird die Validierung von Safetyfunktionen mit der Hilfe von NotAus-Schaltern oder einer Schutztür programmiert und veranschaulicht: Bei Interesse sind die folgenden beiden Videos sehr spannend:
Hinweis: |
Folgen Sie uns auf