07.08.2023 11:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
WinCC Unified erlaubt es automatisiert Berichte in .xlsx oder .pdf ausgeben. Grundsätzliche Informationen zur Vorgehensweise haben wir hier beschrieben: Überblick Reporting mit WinCC Unified Sofern nichts weiter angegeben lautet die automatische Namensgebung der Berichte wie folgt:
Der Dateiname kann jedoch flexibel zusammengesetzt werden. Im Control um die Berichte und deren Aufträge in der Runtime zu verwalten, lässt sich bei einem Berichtsauftrag der Berichtname konfigurieren. Screenshot - Berichtsaufträge Konfiguration Gewählt werden kann zwischen folgenden Parametern:
Durch diese Eigenschaften sind Berichtsnamen, welche das Datum und die Auftragsnummer beinhaltet einfach zu realisieren. Berichtname: Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf