15.08.2023 09:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
In diesem Beitrag wird auf folgende Anwenderanfragen eingegangen: „..Weiterhin sind im Basispaket (also einer Runtime-Lizenz - Anm. d. Verf.) ein Client für die lokale Bedienung, ein weiterer WinCC Unified Client Operate für das abgesetzte Bedienen und Beobachten und ein WinCC Unified Client Monitor für ein ausschließliches Beobachten enthalten..“ Ein WinCC Unified Client Monitor ist ein Benutzer, der sich mit der Rolle HMI Monitor Client bzw. mit dem Funktionsrecht HMI Monitor Client aktivieren angemeldet hat. Hierüber wird eine (bzw. die in einer Runtime-Lizenz inklusiv enthaltene) Lizenz WinCC Unified Client Monitor gebunden. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf