05.12.2022 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Im Informationssystem des TIA Portals finden Sie Übersichten über die Leistungsmerkmale und Systemgrenzen der einzelnen Visualisierungssysteme. Diese helfen Ihnen bei der Abschätzung, ob Ihr Projekt noch innerhalb der Systemgrenzen liegt. Die Systemgrenzen können auch ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung sein, welches System am besten für das eigene Projekt geeignet ist. Aus diesem Grund haben wir zum besseren Vergleich einige ausgewählte Aspekte der Systemgrenzen für die Comfort Panels und Unified Comfort Panels sowie für SIMATIC Unified PC RT und WinCC Runtime Advanced gegenübergestellt. In Tabelle 1 wurden exemplarisch die 7-12‘‘ Geräte der Unified Comfort Panels und Comfort Panels miteinander verglichen. Die Leistungsmerkmale der anderen Panel-Größen können von den hier angegeben Werten abweichen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Systemgrenzen der Unified Comfort Panels i.d.R. höher liegen als die der Comfort Panels. Tabelle 1: Vergleich der Systemgrenzen zw. Comfort Panel und Unified Comfort Panel
In Tabelle 2 finden Sie nun eine Gegenüberstellung ausgewählter Leistungsmerkmale von WinCC Runtime Advanced und SIMATIC Unified PC Runtime. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auch die Systemgrenzen der Unified PC Runtime i.d.R. höher liegen als die der WinCC Runtime Advanced. Tabelle 2: Vergleich der Systemgrenzen zw. WinCC Runtime Advanced und Unified PC Runtime
Die ausführlichen Übersichten über die Systemgrenzen der einzelnen Produkte finden Sie in der TIA Portal Hilfe (erreichbar über <F1>), wenn Sie nach „Systemgrenzen“ suchen bzw. unter den folgenden Pfaden: Comfort Panel und WinCC Runtime Advanced: SIMATIC Unified PC und Unified Comfort Panel: Weitere Informationen: Forumsbeitrag Wo finde ich die Leistungsmerkmale meines HMI Bediengerätes? Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified V19 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/25/2024 13:38:17Link aktualisiert auf V19-Handbuch neuerdings mit Leistungsmerkmalen zu Unified Basic Panels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf