27.11.2023 13:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Häufig erreicht uns die Frage, ob die neuen WinCC Unified Comfort Panels weiterhin mit Handschuhen bedient werden können, wie die bisherigen Comfort Panels. Ja, die SIMATIC Unified Comfort Panels können mit Handschuhen bedient werden. Dennoch gibt es Unterschiede! Die SIMATIC Unified Comfort Panels sind mit einer kapazitiven Touchscreen-Technologie ausgestattet, die auch die Bedienung mit Handschuhen ermöglicht. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Handschuhe aus einem Material bestehen, das für die Touchscreen-Bedienung geeignet ist, da nicht alle Materialien die kapazitive Technologie unterstützen. Wichtig ist hier die Leitfähigkeit des Materials und die Materialdicke. Im Handbuch der Unified Panels wird folgender Hinweis hierzu gegeben: „Eine Bedienung mit Handschuhen mit einer Materialstärke < 2 mm, wird in den meisten Fällen erkannt. Überprüfen Sie dennoch die Brauchbarkeit der von Ihnen verwendeten Handschuhe.“ Wichtige Hinweise zum Touchscreen Hinweis: |
Folgen Sie uns auf