10.06.2022 14:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Security Kommunikationsprozessoren schützen dank integrierter Firewall (Kontrolle des Datenflusses) und VPN vor Datenmanipulation und Spionage. Ein spezieller Vorteil der Security Kommunikationsprozessoren für SIMATIC-Controller ist die automatische Erstellung von Firewall-Regeln bei der Projektierung mit dem TIA Portal. Konfigurierte Kommunikationsverbindungen werden automatisch in der Firewall freigeschaltet, so dass der Konfigurationsaufwand und auch die Fehleranfälligkeit deutlich reduziert werden. Folgende Kommunikationsprozessoren sind im Portfolio: Für Basic Controller CP 1243-1,CP 1243-7 LTE und CP 1243-8 IRC Mit den integrierten Sicherheitsfunktionen Firewall und VPN schützen die Kommunikationsprozessoren SIMATIC S7-1200-Stationen und unterlagerte Netzwerke vor unberechtigten Zugriffen, sowie die Datenübertragung durch Verschlüsselung gegen Manipulation und Spionage. Für Advanced Controller Mit den integrierten Sicherheitsfunktonen Firewall, VPN und Protokollen zur Datenverschlüsselung wie FTPs und SNMPv3 schützen die Kommunikationsprozessoren SIMATIC S7-1500-Stationen sowie unterlagerte Netzwerke vor unberechtigten Zugriffen. Für Distributed Controller Mit den Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 lässt sich der Distributed Controller ET 200SP flexibel um eine Industrial-Ethernet-Schnittstelle erweitern. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf