17.02.2022 13:07 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC TP/OP177B? |
17.02.2022 14:44 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Als möglicher Nachfolger eines SIMATIC TP/OP177B kann ein SIMATIC Comfort Panel, wie z.B. ein SIMATIC HMI TP/K(T)P/400/700 Comfort verwendet werden. Die Comfort Panels weisen im Vergleich zum TP/OP177B andere technische Daten auf (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migration: SIMATIC TP/OP177B --> SIMATIC HMI TP/K(T)P/400/700 Comfort Die neuen SIMATIC Comfort Panels werden mit WinCC (TIA Portal) projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz für WinCC im TIA Portal voraus).
Ob sich der Aufwand der Migration bzw. der Nachbearbeitung der Projektierung im Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung lohnt, ist daher individuell zu bewerten. Mehr Informationen dazu findet man im Handbuch. Weiterführende Informationen
Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/18/2022 07:49:08Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
22.02.2024 12:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Leider ist das oben vorgeschlagene KTP400 Comfort nicht mehr bestellbar und entfällt somit als Alternativ-Lösung zum TP177B 4". Sofern es wieder ein Key-Panel sein soll, käme das KP700 Comfort dem am nächsten.
Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic bzw. Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migration: SIMATIC TP TP 177B 4" -> SIMATIC HMI KP 700 Comfort Die SIMATIC Comfort Panels werden mit WinCC (TIA Portal) projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz für WinCC im TIA Portal voraus). Das ursprüngliche WinCC flexible Projekt kann mit WinCC Comfort/Advanced oder Professional ins TIA Portal (bis TIA Portal V14 SP1) migriert werden. Da das TP/OP/MP ab TIA Portal V15 nicht mehr unterstützt wird, muss vorher ein Gerätetausch zum gewünschten Nachfolgegerät in der entsprechenden Version erfolgen (siehe: Link) Nach erfolgreichem Gerätetausch kann die Projektierung weiter auf die gewünschte TIA Portal Version (z.B. TIA Portal V19) hochgerüstet werden. Ob sich der Aufwand der Migration bzw. der Nachbearbeitung der Projektierung im Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung lohnt, ist daher individuell zu bewerten. Mehr Informationen dazu findet man im Handbuch. Weiterführende Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Februar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf