25.06.2024 12:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Beim Tausch 80mm gegen 40mm breiter Peripheriebaugruppen kann das Dummy Modul DM 370 6ES7370-0AA01-0AA0 verwendet werden. Die Platzhalterbaugruppe DM 370 reserviert einen Einbauplatz für eine nichtparametrierte Baugruppe. Sie kann Platzhalter sein für:
Beim Austausch der Platzhalterbaugruppe gegen eine andere Baugruppe aus S7-300 bleiben der mechanische Aufbau und die Adressbelegung/Adressvergabe des Gesamtaufbaus unverändert. Der Schalter auf der Baugruppe muss auf NA stehen: NA: Die Platzhalterbaugruppe reserviert einen Einbauplatz. Die Baugruppe wird nicht projektiert und belegt keinen Adressraum. Weitere Informationen ab Seite 427 im Handbuch der ET 200SP Die Platzhalterbaugruppe kann bei Tausch von Standard- und Safetybaugruppen eingesetzt werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf