09.07.2024 09:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Kann man projektieren, dass auf die PLC über OPC UA generell nur lesend zugegriffen werden kann? Ein Schreiben von Extern soll erstmal verhindert werden. Ja, Sie können Variablen im TIA Portal über OPC UA als schreibgeschützt konfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass OPC UA-Clients die Variablen lesen können, aber nicht schreiben können. Anbei die Schritte zur Konfiguration des schreibgeschützten Zugriffs für OPC UA-Variablen im TIA Portal:
OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf