24.01.2025 10:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Der Sm@rtServer ist derzeit (bis TIA Portal V20) „nur“ bei dem Unified Comfort Panel verfügbar. Dort ist er auch kostenfrei nutzbar. Alternative: Fernzugriff via Web-Client Bei den SIMATIC Unified Basic/Comfort Panel sowie der WinCC Unified PC RT PC-Station gibt es alternativ die Möglichkeit via Web-Client auf die HMI-Station zuzugreifen. Vorteile bei Verwendung des Web-Clients:
Weitere Fakten zum WinCC Unified Web-Client:
Weitere Informationen
Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf