18.02.2025 08:53 | ||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Anfang des Jahres 2025 erfolgte die Lieferfreigabe für die innovierten SIMATIC S7-1500 CPUs 1517(F)-3 PN und CPU 1518(F)-3 PN. Neben diversen Performancesteigerungen zieht dies auch eine Änderung der Artikelnummer nach sich. offizielle Lieferfreigabe: Lieferfreigabe für innovierte SIMATIC S7-1500 CPUs 1517(F)-3 PN und 1518(F)-3 PN Beispielhafte Artikelnummer: 6ES751x-xyy00-0AB0 oder 6ES751x-xyy01-0AB0 > 6ES751x-xyy10-0AB0 Die innovierte Hardware kann nur noch mit TIA Portal V20 projektiert werden und wird mit der Firmware V4.0 ausgeliefert. Die Firmware V4.0 wird nur auf den innovierten S7-1500 CPUs ablauffähig sein und kann nicht auf die Vorgängerversionen installiert werden. An dieser Stelle ist zu beachten, dass die neue Hardware nicht abwärtskompatibel mit älteren TIA-Portal Versionen ist. Die innovierten CPUs können nicht mit älteren STEP 7 Versionen projektiert und programmiert werden. Dafür wird STEP 7 Version V20 benötigt. Darüber hinaus sind die innovierten 1517(F)-3 PN und 1518(F)-3 PN CPUs aufgrund unterschiedlicher PROFINET Schnittstellen und der fehlender PROFIBUS DP Schnittstelle nicht ersatzteilkompatibel zu der Vorgängerversion. Im Ersatzteilfall: Beim Tausch einer CPU mit älterem Firmwarestand (< V4.0) gegen einen funktional kompatiblen Nachfolgetyp mit neuester Firmware (> V4.0) muss das vorhandene STEP 7 Projekt geändert werden. Dazu muss das STEP 7 Projekt auf die Version V20 hochgerüstet und die vorhandene CPU per Baugruppentausch gegen die neue getauscht werden. Danach kann das STEP 7 Projekt in die neue CPU geladen werden.
Beide CPUs werden vorerst parallel angeboten. Aufgrund der fehlenden Ersatzteilkompatibilität gilt es bei neuen Bestellungen auf die korrekte Artikelnummer zu achten. Hinweis Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (SK) |
|||||||||
Folgen Sie uns auf