04.04.2025 08:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Um das Panel vor einem unbefugten Zugriff zu schützen, ist es in manchen Fällen sinnvoll, dass wir die USB-Schnittstellen deaktivieren. Die Default-Einstellung für alle USB-Schnittstellen ist "aktiviert". Über das folgende Vorgehen könnt ihr einzelne oder mehrere USB-Schnittstellen deaktivieren:
Weitere Informationen findet ihr auch im Handbuch: Handbuch Unified Comfort Panel: Control Panel V20 Handbuch Basic Comfort Panel: Control Panel V20 Um eine unbefugte Änderung dieser Einstellung zu verhindern, könnt ihr den Zugriff auf das Control Panel sperren. Wie dies funktioniert wird in folgendem Beitrag beschrieben. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf