22.05.2025 06:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Die Bibliothek für FTP-Kommunikation (LFTP) ermöglicht den Datenaustausch einer SIMATIC S7-1200/1500 CPU über die integrierte Ethernet-Schnittstelle mit einem FTP-Server. Die LFTP-Bibliothek ermöglicht die Kommunikation, basierend auf Open User Communication, ohne einen speziellen Communications Processor. Das File Transfer Protocol (FTP) ist ein einfaches Kommunikationsprotokoll, das nach dem Client/Server-Prinzip funktioniert. FTP ermöglicht es, Daten auf Server-Systemen zu speichern und Daten abzurufen. FTP unterstützt fast alle Server-Systeme und Betriebssysteme. Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_LFTP-Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLFTP_Usecase.zip (14 Downloads) |
Folgen Sie uns auf