22.05.2025 07:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Die Bibliothek „LMQTT“ stellt Ihnen einen Funktionsbaustein zur Verfügung, um das MQTT-Protokoll in SIMATIC S7-1200/1500 Steuerungen zu implementieren. Der FB ermöglicht es Ihnen, MQTT-Nachrichten an einen Broker zu senden (Publisher-Rolle) und Abonnements zu erstellen (Subscriber-Rolle). Die Kommunikation kann über eine TLS-Verbindung gesichert werden. Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_LMQTT-Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLMQTT_Usecase.zip (23 Downloads) |
Folgen Sie uns auf