22.05.2025 07:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Die Bibliothek „LOPCUA“ stellt Ihnen Funktionsbausteine zur Verfügung, um die PubSub Kommunikation via MQTT oder UDP mit UADP-Encoding und via MQTT mit JSON-Encoding zu realisieren. PubSub OPC UA-Anwendungen, mit ihren Rollen als "Publisher" (Sender) und/oder "Subscriber" (Empfänger), sind voneinander entkoppelt, was vom Client-Server-Prinzip abweicht. Die Anzahl der Subscriber ist für den Publisher nicht relevant. Publisher und Subscriber müssen außerdem nicht direkt miteinander verbunden sein, was nicht nur Unicast, sondern auch Multicast- oder Broadcast-Kommunikation ermöglicht. Zusätzlich ist die Kommunikation vom Datenspeicher getrennt. Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_LOPCU_MQTT Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangPubSub_MQTT.zip (23 Downloads) |
Folgen Sie uns auf