22.05.2025 07:32 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Der Status von SNMP-fähigen Netzwerkkomponenten kann über SNMP (Simple Network Management Protocol) von Netzwerkmanagementsystemen wie SINEC NMS überwacht und bei Bedarf gesteuert werden. Die Blöcke der „LSNMP“-Bibliothek ermöglichen es auch einem SIMATIC Controller mit einer PROFINET-Schnittstelle, der als einfacher SNMP-Manager fungiert, Informationen von den Netzwerkkomponenten abzufragen und diese bei Bedarf auch zu steuern oder SNMP-Traps an einen SNMP-Manager zu senden, als SNMP-Agent. Die folgenden Funktionen sind in der Bibliothek implementiert: • Senden von SNMP GetRequests und Ausgabe der Antwort • Senden von SNMP GetNextRequests und Ausgabe der Antwort • Senden von SNMP GetBulkRequests und Ausgabe der Antwort • Senden von SNMP SetRequests • Senden von SNMP-Traps Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_LSNMP-Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLSNMP_Usecase.zip (25 Downloads) |
Folgen Sie uns auf