22.05.2025 07:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Für Automatisierungszellen oder Teilsysteme ist es oft zweitrangig, die genaue „atomare Zeit“ zu verwenden. Es reicht in der Regel aus, eine gemeinsame Zeitbasis für alle Automatisierungs-Komponenten zu haben. Der Einsatz einer SIMATIC S7 CPU als SNTP-Server ermöglicht eine flexible und einfache Synchronisation von Systemen und Teilsystemen, beispielsweise um systemweit aussagekräftige Zeitstempel für Fehlermeldungen und Logdaten zu erhalten. Die Bibliothek stellt einen Funktionsblock zur Verfügung, der folgende Funktionen ausführt: o Empfangen und Auswerten eines NTP-Telegramms von einem (S)NTP-Client o Erstellen und Senden eines NTP-Telegramms an den Client zur Zeit-Synchronisation Die Ungenauigkeit des SNTP-Servers beträgt weniger als 10 ms. Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_LSNTP-Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLSNTP_Usecase.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf