22.05.2025 07:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Syslog ist ein einfaches binäres UDP-Protokoll. Es ermöglicht Anwendungen, Nachrichten, Warnungen oder Fehlerzustände an einen Server zu senden. Syslog wird typischerweise für die Verwaltung von Computersystemen und die Sicherheitsüberwachung verwendet und hat sich als Standard (RFC 5424) im Bereich der Protokollierung etabliert. Das Syslog-Protokoll zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: · Einfaches Protokoll mit geringem Transportaufwand · Minimale Anforderungen an die Netzwerkbandbreite durch das Push-Verfahren · Severity und Ursprung als Informationen im Header · Individuell konfigurierbare Nachrichtentexte Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_ LSYSLOG Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLSYSLOG_Usecase.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf