02.06.2025 12:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Panels. Damit Sie die Inhalte aus ihren bisherigen Projektierungen nicht komplett neu erstellen müssen, unterstützt Sie das "Data2Unified" Add-in dabei, Ihre Projektierungsinhalte in eine WinCC Unified Projektierung zu konvertieren. Die Kompatibilität des Data2Unified Add-ins mit den jeweiligen TIA Portal Versionen ist wie folgt geregelt: Bild 1: Unterstützte TIA Portal Versionen (Auszug Stand 6/2025) Quelle und aktuelle Ausgabestände, siehe: Data2Unified - TIA Portal Add-in Tipp! Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf