01.07.2025 11:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Hardware Support Package “ET 200SP e-Starter”Im Anhang finden Sie die neuesten Support Packages für ET 200SP e-Starter für verschiedene TIA Portal Versionen zum Download. Diese Support Packages ermöglichen es Ihnen, den ET 200SP e-Starter zu konfigurieren, die nicht im Hardware-Katalog Ihrer TIA Portal-Installation enthalten sind. TIA Portal V19
TIA Portal V20
Hinweis Beachten Sie die für das jeweilige Support Package angegebenen Softwarevoraussetzungen (z.B. für STEP 7 Professional V19 bedeutet dies, dass mindestens STEP 7 Professional V19 oder ein höheres Service Pack der Version V19 installiert sein muss). HSP im TIA-Portal installieren
Ergebnis Nach erfolgreicher Installation zeigt der Dialog "Detailinformation" das “HSP0441 ET200SP e-STARTER 1.0” als installiert an. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf