18.08.2025 09:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Industrial Edge wird vor allem eingesetzt, wenn Produktionsdaten flexibel, schnell und IT-nah verarbeitet werden sollen – z.B. für Dashboards, KI-Anwendungen oder Energieanalysen. Durch Edge Computing werden OT- und IT-Systeme effizient verbunden und die Nutzung einer Vielzahl von IT-Applikationen auf dem Markt, sowie die Entwicklung eigener Apps direkt am Shopfloor ermöglicht. Vorteile auf einen Blick:
Beispielarchitektur und potenzielle Use Cases mit Industrial Edge als Data Integration Layer Weitere Informationen zu Industrial Edge Use Cases finden Sie hier: DE | Mid-level Presentation | IT/OT Integration (FA017) Eine Übersicht zum Thema Data Integration Layer und weitere Informationen finden Sie hier: Was ist ein Data Integration Layer und warum wird dieser benötigt? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: August 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf