03.04.2010 17:21 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo User
Bin am erstellen einer Brenner Vorrangschaltung nach Betriebsstunden. Das soll wie folgt funktioniern jeder Brenner soll gleiche Betriebsstunden aufweissen und zusätzlich soll der 2. Brenner erst bei einer Leistung X % von Brenner 1. zugeschaltet werden. Bei einem wechsel des vorrang soll das erhalten bleiben. Und damit noch nicht genug soll der 2. Brenner bei einer Außentempertur x ° C erst gar nicht eingeschaltet werden. Habe die Grundschaltung begonnen und sollte auch funktionieren, aber für die Vorrangschaltung habe ich noch keinen brauchbaren Ansatz. gruß wafter DateianhangZuluft - Föhn.zip (139 Downloads) |
08.04.2010 20:25 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
Hallo wafter zähl die Laufzeit über einen Modulo- Zähler und mach dann einen Führungswechsel der Brenner. Programmiere die 2 Brennerstufen fest mit all Deinen Sperren und wechsle je nach Laufzeit einfach die Ausgänge. DateianhangZähler.zip (128 Downloads) |
Folgen Sie uns auf