(0)| 02.07.2012 11:11 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, P0756 Legt den Typ des Analogeingangs fest und aktiviert die Überwachung des Analogeingangs. 0 Unipolarer Spannungseingang (0 bis +10 V) 1 Unipolarer Spannungseingang mit Überwachung (0 bis 10 V) 2 Unipolarer Stromeingang (0 bis 20 mA) 3 Unipolarer Stromeingang mit Überwachung (0 bis 20 mA) 4 Bipolarer Spannungseingang (-10 bis +10 V) HINWEIS Für P0756 bis P0760 gilt: Index 0 : Analogeingang 1 (ADC1), Klemme 3, 4 Index 1 : Analogeingang 2 (ADC2), Klemme 10, 11 (Bedienungsanleitung Kapitel: 3.5.7.6 Analogeingänge) ich empfehle als Lösung des Problems die Nutzung des internen PID-Reglers.FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23997256 |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 04.07.2012 14:56Habe doch noch eine ander einfachere Variante gefunden. P0757 von 0 auf 100 P0760 von 100 auf 0 probierts mal |
|
Folgen Sie uns auf