10.07.2012 14:24 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Für einen Schaltkontakt eines SIRIUS Befehlsgeräts 3SB3403 habe ich im SET bedingt durch hohe Schalthäufigkeit (2 Mal pro Stunde entspricht einem Zyklus von 1800Sekunden) einen MTTFd von 285,38 Jahre erhalten. Im Ergebnisbericht wird ein Austausch der Komponenten nach 5,7 Jahren vorgegeben. Der Begriff T10dbeschreibtdie mittlere Zeit bis 10 % der Bauteile gefährlich ausfallen. Nach meiner Berechnung komme ich bei einem MTTFd von 285 Jahren bei 10% auf T10d = 28 und nicht 5,7 Jahren. Ein kleiner Unterschied. Wo ist mein Fehler? Im Anhang habe ich ein angepasstes Beispiel aus der SET-Bibliothek angehängt. DateianhangSchaltelement_mit Auswertung_report.pdf (228 Downloads) |
Folgen Sie uns auf