27.05.2013 15:58 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo Basti, bei PROFINET sieht das Diagnose Konzept etwas anders aus. Schau mal hier Kapitel 5.7.2 Diagnose mit Step7 und 5.7.3 was du im Programm implementieren kannst. PROFINET Systembeschreibung Grundsätzlich meldet das Gerät Kommunikationsfehler und ruft die entsprechenden Fehler OB's auf. Dort kannst du durch dann mit einklinken und dir entsprechende Bits setzen. Wenn der Fehler wieder weg ist werden dieselben OB's aufgerufen und derFehler als gehend markiert. Das ist das einfachste. Pro aktiv geht auch mit Diagnosedatensätze lesen und auswerten. Verursacht aber Kommunikationslast am System und ist meiner Meinung nach umständlich. Einziges Manko: Ist die Steuerung im Stopp beim Auftreten des Fehlers, dann verpufft die Meldungund du bekommst es erst durch einen Zugriffsfehler raus. Musst du halt im Programm mit berücksichtigen. |
Folgen Sie uns auf