27.05.2019 15:05 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur Datenkonsistenz über IO-Link Master (im speziellen CM 4xIO-Link) in Kombination mit einer S7-1500: Werden zum konsistenten Lesen/Schreiben der Daten die Anweisungen GETIO_PART/SETIO_PART benötigt? Die Frage stellt sich mir beim Lesen des Anwendungsbeispiels mit Beitrags-ID: 73565887. Dort werden die beiden oben genannten Anweisungen verwendet. Da die S7-1500 über PROFINET eine Datenkonsistenz des Porzessabbildes von 1024 Byte je Submodul unterstützt (siehe Handbuch „SIMATIC S7-1500, ET 200MP Automatisierungssystem“) und die Datenübertragung zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device bis 32 Byte konsistent erfolgt (siehe Handbuch „SIMATIC Ident RFID-Systeme SIMATIC RF200 IO-Link V1.1“), bin ich der Meinung, dass die Anweisungen nicht benötigt werden. Zumal bei den RF200 Geräten eben dies 32 Byte Nutzdaten verwendet werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf