11.03.2021 14:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bezüglich Simulator-Modul bei der S7-1200 / S7-1500 erreichen uns einige Fragen. Für die S7-1200 stehen folgende Simulator-Module zur Verfügung
Des Weitern sind in den Starter Kits der S7-1200 auch Simulator-Module im Lieferumfang bereits enthalten Informationen zu den Starter Kits Für die S7-1500 stehen auch Simulator-Module von der Fa. KnorrTec zur Verfügung Informationen und Bezugsmöglichkeiten sind im folgenden Beitrag im SIOS Portal zu finden Wie können die Digitaleingabemodule (DI-Module) der SIMATIC S7-1500 simuliert gesteuert werden? Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf