01.03.2022 09:04 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es für die SIMATIC HMI Panels Ersatzteile wie z.B. einen Rahmen der ausgetauscht werden kann etc.? |
01.03.2022 09:15 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Für alle SIMATIC HMI Panels (OP/TP/MP/Basic/Comfort und Unified Comfort) gibt es keine Ersatzteile zu bestellen. Eine Reparatur bzw. ein Austausch der Geräte, werden üblicherweise über den Siemens Service-Centern durchgeführt. Hierzu wenden Sie sich bitte an das Ersatzteil- und Retouren Center in Ihrer Region. Weitere Information finden Sie auch unter dem Reparatur-Services, Ersatzteil-Services oder Vor-Ort-Service. |
Folgen Sie uns auf