19.05.2022 15:05 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Beim Laden eines SIMATIC Bediengerätes muss immer die installierte Image-Version auf dem SIMATIC Bediengerät mit der Version des Projektes kompatibel sein. Da bei Auslieferung von SIMATIC Bediengeräten die aktuelle Image Version aufgespielt ist, kommt es ggf. zu Inkompatibilitäten zwischen Bediengerät und der Projektversion. Diese können ab SIMATIC TIA Portal V15 mit der Installation der dritten DVD „WinCC Legacy Panel Images“ oder der Installation der ersten DVD zu SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced (bis TIA Portal V14) behoben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, abhängig von dem verwendeten SIMATIC Bediengerätetyp und der SIMATIC WinCC Version, die Image-Dateien im TIA Portal zu implementieren. Hierfür werden für die Gerätetypen Unified Comfort Panels, Comfort Panels, Mobile Panel, Basic Panels 1st + 2nd Generation und Classic Panels passend zur TIA Portal Version (V12 bis V17) Gerätetyp abhängige Image Dateien zum Download bereitgestellt. Die Dateien müssen manuell in das Installationsverzeichnis vom TIA Portal hineinkopiert werden. Eine Beschreibung ist im Dokument (siehe Anhang) enthalten Sollte aktuell kein TIA Portal auf dem PC vorhanden sein und es muss ein Image aktualisiert werden, so kann das mit Hilfe des Servicetool SIMATIC ProSave kostenfrei geschehen. Hinweis: Die in dem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2022) Viele Grüße SIMATIC_HMI-FB-GER (FJ) DateianhangImageDownload_Hmi_DOC_V2.0_de.pdf (287 Downloads) |
Folgen Sie uns auf