13.03.2023 19:10 | |||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Dateibasierte Archivierung mit der SQLite-Datenbank Unified Comfort Panels unterstützen den Datenbanktyp SQLite und bis zu 5000 Archivvariablen für eine lokale dateibasierte Datenerfassung/Archivierung. Damit können kleine bis mittlere Anwendungen realisiert werden. Eine extra Lizenz für Archivvariablen wird hier wie gehabt nicht benötigt, da mit dem Kauf des Unified Comfort Panels die Archivvariablen bereits enthalten sind. WinCC Unified PC Runtime unterstützt dagegen folgende Erweiterungsmöglichkeiten: • WinCC Unified Logging (Für lokale Datenerfassung für kleine bis mittlere Anwendungen mit SQLite) • WinCC Unified Database Storage (Für umfangreiche, performante Langzeitarchivierung mit Microsoft SQL) Konfiguration des Speichersystems in den Runtime-Einstellungen Bild 1: Datenbanktyp und -Ablageort für die Variablen-Archivierung mit UCP
Tabelle: Bedeutung der Ablageortsdefinitionen
*Bei der Archivierung werden viele Lese- und Schreibvorgänge ausgeführt. Bevorzugen Sie daher Speicherkarten gegenüber USB-Sticks. Als Datenspeicherkarte können Sie eine handelsübliche Speicherkarte im Format "SD(IO/HC)" verwenden. Aus Gründen der Datenkonsistenz empfiehlt Siemens jedoch den Einsatz der SIMATIC SD Memory Card 32 GByte 6AV6881-0AP40-0AA0 Hinweise: Datenkonsistenz Wenn das Bediengerät abgeschaltet wird, ist nur mit der SIMATIC SD Memory Card ab 32 GByte die Konsistenz der gespeicherten Daten gewährleistet. Bei handelsüblichen Speicherkarten kann das Abschalten des Geräts zum Verlust gespeicherter Daten führen, z. B. aufgrund eines Stromausfalls. Frequenz Archive werden mit einer Frequenz von ca. 0,2 Hz gesichert. Dadurch kann es vorkommen, dass kurz vor einem Stromausfall geringe Datenmengen nicht gespeichert sind. Um Datenverlust auch kurz vor einem Stromausfall zu vermeiden, verwenden Sie eine USV. Speichermedium für Unified Comfort Der Ablageort der Hauptdatenbank eines Datenbanktyps und das konfigurierte Speichermedium aller zugehörigen Archive müssen identisch sein. Datenbank Es gibt bei der Archivierung mindestens zwei Datenbanken. Einmal die Datenbank, in der die tatsächlichen Variablen liegen (Variablenarchiv) und einmal eine Hauptdatenbank, die beispielsweise die Zuweisung von IDs zu den dazugehörigen Variablennamen enthält. Anlegen eines Variablenarchivs Bild 2: Anlegen eines Variablenarchivs
Bild 3: Anlegen der Archivvariablen
Zyklische Archivierung (Zykluszeit unter Zyklus einstellbar, min. 500 ms)
Archivierung bei Änderung des Werts
Definition eines Triggers (Konfiguration Trigger) Plotten der Variable in einer Kurvenanzeige (Trendview) Bild 4: Anlegen der Kurvenanzeige
Weitere Informationen: Produktmitteilung Lieferfreigabe WinCC Unified V19 ES&RT Handbuch Unified Comfort Panel, S. 66ff Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V19 und SIMATIC WinCC V19, S. 21ff (395ff) und S. 53 (427) Forum Vergleich der Systemgrenzen: Comfort Panel vs. Unified Comfort Panel und WinCC Runtime Advanced vs. WinCC Runtime Unified Anwendungsbeispiel Archivierung für SIMATIC WinCC Unified Systeme projektieren FAQ WinCC Unified: Verwendung von SQLite bzw. Microsoft SQL Datenbanken Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/25/2024 15:15:18Auf die V19 aktualisiert und FAQ hinzugefügt |
|||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf