25.09.2019 00:08 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Allerseits, ich habe folgendes System im Einsatz IPC677D TIA Prof. V14 Nun habe ich ein Problem mit einem Report, nach wirklich langer Fehlersuche auch mit dem Siemens Support habe ich die Fehlerursache noch nicht gefunden. Den Fehler konnte ich bisher auch nicht reproduzieren. In meinem Report habe ich Tabellen für verschiedene Prozesswerte. Es sind insgesamt 7 Wertetabellen, bei einer Wertetabelle sind die Daten vollständig. Bei allen anderen fehlt die komplette Tabelle, es wird nur der Verweis auf die Tabelle gedruckt. Anbei der Report. Hatte jemand schon einen ähnlichen Fehler oder eine Idee wo die Fehlerursache liegt? Vielen Dank. VG, Florian. DateianhangBatch_Missing_Tables.pdf (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf