12.06.2018 21:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4196)
|
Die Analogeingänge auf dem Basismodul einer LOGO! (wenn sie denn welche hat) verarbeiten 0-10V. Wenn du nur 5V statt 10V als Maximalwert hast, musst du den Messbereich verdoppeln, in deinem Fall von -40 °C bis 60 °C auf -40 °C bis 160 °C. Ein Beispiel im Anhang. DateianhangTemp.-Messung_(0BA8.Standard).zip (167 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf