27.11.2020 09:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Ist im Prinzip egal. Ich würde dir die 6ED1 052-1MD08-0BA1 (das ist eine aus der aktuellen Reihe), mit dieser bis am flexibelsten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.11.2020 10:17 | |||||||||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Hatte ich doch geschrieben, dass es die aktuelle ist. Lieferfreigabe für LOGO! 8.3Auszug aus der Produktmitteilung: Informationen zu den Starterkits LOGO! 8.3: Die aktuellen Artikelnummern der LOGO! Starterkits bleiben unverändert.
Die Starterkits mit LOGO! 8.3 Grundgeräten und LOGO! Soft Comfort V8.3 werden voraussichtlich ab Dezember 2020 verfügbar sein. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meine Anmerkung dazu: |
||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.11.2020 10:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Gehe mal davon aus, dass die Software auch noch die Vorgängerversion (LSC 8.2) ist und nicht die aktuelle Version LSC 8.3, da auch hier die Artikelnummer nicht geändert wurde und man erst die alten loswerden will. Das kostenlose Upgrade auf Version LSC V8.3 kannst du dir hier downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings unterliegt das Upgrade einer Exportbeschränkung, welche eine zusätzliche Anmeldung verlangt. Die Prüfung deiner Angaben kann ein paar Tage dauern, deswegen würde ich mich an deiner Stelle sofort anmelden. Vorgehensweise siehe hier: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf