(0)| 24.03.2021 10:20 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 36457 Bewertung:
|
Vertriebs- und Lieferfreigabe Firmware V2.1.8 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) inkl. DownloadDie neue Firmware V2.1.8 für die Baugruppen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 ist hiermit freigegeben und steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung. Die Baugruppen werden voraussichtlich ab 03/2021 mit der neuen Firmware V2.1.8 ausgeliefert. 1. Produktbeschreibung Die Firmware-Version V2.1.8 ist der Nachfolger der Version V2.1.7 und enthält Funktionserweiterungen zur Unterstützung der Kommunikation des LOGO! CMR mit dem neuen LOGO! BM 8.3. Zusätzlich enthält die Firmware allgemeine Verbesserungen und Optimierungen. Das Update auf V2.1.8 ist für alle Kunden notwendig, die ein LOGO! CMR verwenden und damit ein LOGO! BM mit der neuen Version 8.3 überwachen und steuern möchten. Durch eine sicherheitsrelevante Umstellung im LOGO! BM 8.3 kann ab dieser Version nur eine verschlüsselte Verbindung zwischen LOGO! CMR und LOGO! BM verwendet werden, um die Prozessdaten auszutauschen. Das wird mit FW V2.1.8 des LOGO! CMR unterstützt. Bitte die Hinweise zum parallelen Zugriff vom LOGO! CMR und LSC/LWE auf ein LOGO! BM 8.3 sowie zur Verwendung der neu eingeführten SMS-Befehle im aktualisierten Handbuch beachten. Darüber hinaus werden mit Firmware V2.1.8 folgende Verbesserungen und Optimierungen freigegeben:
|
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/30/2021 07:37:09Links optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf