21.04.2021 12:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen zu Trial License. Die Trial License unterstützt eine „kurzfristige Nutzung“ der Software im nicht-produktiven Einsatz, z. B. die Nutzung für Test- und Evaluierungszwecke. Sie kann in eine andere Lizenz überführt werden. Sie können sich die Trial-Versionen herunterladen und 21 Tage lang testen. Informationen zu den Produkten sowie die Links für die Downloads finden Sie unter den folgenden Beiträgen im SIOS Portal Woher bekommen Sie die aktuelle Trial-Software für STEP 7 , WinCC und Startdrive für TIA Portal V16? Alternativ können Sie die Software auch als Trial DVD bestellen. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-S71500-S7-1200-FB-GER (CG) |
29.04.2022 15:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hier als Ergänzung die Links zu den V17 TRIAL Versionen:
Als Alternative hier noch die Bestellnummer um die Software als DVDs zu beziehen: Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf