10.02.2022 11:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 1392 Bewertung: (132)
|
Bei der Entwicklung von SIMATIC Baugruppen ist trotz wachsender Funktionalität eine zunehmende Kompaktheit der Baugruppen zu beobachten. Am Beispiel der SIMATIC ET200SP stieg die Kanaldichte sowie die Funktionalität gegenüber der Vorgängerbaureihe SIMATIC ET200S trotz höherer Kompaktheit bzw. einer deutlichen Reduktion der baulichen Abmessungen. Werkseitige Kennzeichnung der SIMATIC Module als Mehrwert für Aufbau und Betrieb Zur besseren Orientierung sind die SIMATIC Module ab Werk mit verschiedenen Kennzeichnungen(Farbcodierung, Beschriftung) ausgestattet, die Sie beim Konfigurieren und Anschließen der Module unterstützen. Aber auch für die spätere Inbetriebsetzung der Anlage und die Diagnose im Störfall bieten die Kennzeichnungen einen bedeutenden Mehrwert. Übersicht der werkseitigen Kennzeichnung bei ET200SP Baugruppen
Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf