Industry Online Support
Technical Forum
18.11.2013 18:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Das Programm dazu ist simpel! Siehe Anhang! Das mit den 15V wird dann schon schwerer! Da für PWM Transistorausgänge zu empfehlen sind und diese nur 12 o. 24V am Ausgang liefern, hast du hier ein Problem! Entweder du schaltest dir noch einen Spannugsteiler nach, hängst ein Solide State Relais dahinter mit dem du 15V schaltest, oder lebst mit 12 o. 24V! Für was werden die 15V benötigt? Eine Last von mehr als 0,3A kannst du mit dem Ausgang eh nicht bewältigen. Willst du also einen DC-Motor damit steuern, brauchst du eh eine Verstärkung des Signals! DateianhangPWM 1.zip (604 Downloads) |
Folgen Sie uns auf